(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ขึ้นหรือลงชัดเจน
·สามารถปรับ ตำแหน่ง มือจับ ได้อย่างอิสระ
· สเตนเลส และ เหล็กกล้า ประเภท มาตรฐาน
·สามารถรับรัศมีวงเลี้ยวขนาดใหญ่และ แรงยึดแคลมป์ ได้โดยใช้แรงน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
LFF-8 |
LFF-10 |
LFF-12 |
LFF-16 |
LFM-8X30 |
LFM-8X40 |
LFM-8X50 |
LFM-10X30 |
LFM-10X40 |
LFM-10X50 |
LFM-10X60 |
LFM-12X30 |
LFM-12X40 |
LFM-12X50 |
LFM-12X60 |
LFM-16X40 |
LFM-16X50 |
LFM-16X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.48 | LEVERS LFF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 100 | 8 | 18 | 10000 | ||
฿ 1,468.25 | LEVERS LFF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 130 | 10 | 21 | 16000 | ||
฿ 1,470.83 | LEVERS LFF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 130 | 12 | 21 | 23000 | ||
฿ 1,806.80 | LEVERS LFF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวใน | 150 | 16 | 27 | 43000 | ||
฿ 1,218.56 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 100 | 8 | 30 | 10000 | ||
฿ 1,308.66 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 100 | 8 | 40 | 10000 | ||
฿ 1,250.00 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 100 | 8 | 50 | 10000 | ||
฿ 1,536.63 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 10 | 30 | 16000 | ||
฿ 1,629.76 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 10 | 40 | 16000 | ||
฿ 1,584.03 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 10 | 50 | 16000 | ||
฿ 1,629.76 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 10 | 60 | 16000 | ||
฿ 1,652.47 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 12 | 30 | 23000 | ||
฿ 1,585.35 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 12 | 40 | 23000 | ||
฿ 1,597.25 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 12 | 50 | 23000 | ||
฿ 1,656.71 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 130 | 12 | 60 | 23000 | ||
฿ 1,893.75 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 150 | 16 | 40 | 43000 | ||
฿ 1,876.37 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 150 | 16 | 50 | 43000 | ||
฿ 1,945.91 | LEVERS LFM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 150 | 16 | 60 | 43000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง กับ ลูกบิด | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง