(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับแบบหมุนได้รุ่นใหม่
· ทำการติดตั้งจากด้านหลังโดยใช้รูหกเหลี่ยม
· มีให้เลือกทั้งแบบมือจับอลูมิเนียมและพลาสติกมาตรฐาน
· สำหรับมือจับพลาสติก จะมีสกรูเหล็กกล้าและสแตนเลสให้เลือก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ วัสดุ | มือจับ พื้นผิว | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.03 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
฿ 458.53 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
฿ 459.30 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
฿ 521.30 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
฿ 522.08 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
฿ 522.08 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
฿ 545.83 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
฿ 587.37 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M10 | 86.5 | 25 | 84 | ||
฿ 862.30 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
฿ 895.12 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
฿ 895.90 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
฿ 1,040.74 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
฿ 1,041.52 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
฿ 1,266.47 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
฿ 1,267.24 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
฿ 1,529.49 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | [เหล็กกล้า] SUM21 | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี | M10 | 86.5 | 25 | 84 | ||
฿ 530.92 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
฿ 610.31 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
฿ 611.08 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
฿ 700.29 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
฿ 701.07 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
฿ 788.75 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
฿ 789.53 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
฿ 913.30 | REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 6 | ไม่ | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M10 | 86.5 | 25 | 84 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กริปหมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก กับ ฝาครอบ หัว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง