(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือกระหว่างก้านจับสแตนเลสและเหล็กกล้ามาตรฐาน มือจับทำจากฟีนอลเรซิ่น มีความทนทานดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.79 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 63 | 17 | 40 | ||
฿ 345.41 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 80 | 17 | 40 | ||
฿ 364.79 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 100 | 17 | 40 | ||
฿ 415.79 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 80 | 21 | 50 | ||
฿ 430.95 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
฿ 451.57 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 125 | 21 | 50 | ||
฿ 469.41 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 100 | 25 | 65 | ||
฿ 533.65 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 125 | 25 | 65 | ||
฿ 560.69 ฿ 314.83 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 160 | 25 | 65 | ||
฿ 650.94 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 125 | 28 | 85 | ||
฿ 698.77 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 160 | 28 | 85 | ||
฿ 742.48 | LEVERS LRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 200 | 28 | 85 | ||
฿ 326.79 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M6 | 63 | 17 | 40 | ||
฿ 341.18 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M6 | 80 | 17 | 40 | ||
฿ 364.79 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M6 | 100 | 17 | 40 | ||
฿ 415.79 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M8 | 80 | 21 | 50 | ||
฿ 437.17 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
฿ 464.87 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M8 | 125 | 21 | 50 | ||
฿ 507.87 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M10 | 100 | 25 | 65 | ||
฿ 637.31 ฿ 365.50 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M10 | 125 | 25 | 65 | ||
฿ 609.41 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M10 | 160 | 25 | 65 | ||
฿ 755.75 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M12 | 125 | 28 | 85 | ||
฿ 842.68 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M12 | 160 | 28 | 85 | ||
฿ 934.78 | LEVERS LRGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | M12 | 200 | 28 | 85 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง