1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนยูรีเทน VBU/VBJ

ตลับลูกปืนยูรีเทน VBU/VBJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 818.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนที่ทำจากยูรีเทน จึงใช้ร่วมกับส่วนอื่นได้โดยไม่ทำให้เสียหาย
[คุณสมบัติ]
· เลือกสินค้าตามโหลดและความเร็วของสภาพการใช้งาน
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้หลากหลาย เช่น กลไกจ่ายการ์ดและธนบัตร หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วต่าง ๆ

รหัสสินค้า
VBJ-30
VBJ-45
VBJ-55
VBJ-65
VBU-30
VBU-45
VBU-55
VBU-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วิธีการขัน ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)

฿ 1,114.82

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10สกรู307ด้วย น็อตหกเหลี่ยม8-

฿ 1,357.87

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู4511ด้วย น็อตหกเหลี่ยม10-

฿ 1,752.25

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10สกรู5514ด้วย น็อตหกเหลี่ยม12-

฿ 2,180.50

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10สกรู6515ด้วย น็อตหกเหลี่ยม12-

฿ 818.18

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10รู307--8

฿ 1,011.49

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10รู4511--15

฿ 1,270.80

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10รู5514--20

฿ 1,549.64

URETHANE BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10รู6515--25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก ยูรีเทน
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน