(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ง่ายต่อการซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 19 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 19 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 20 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,741.07 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 19 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 22 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 24 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 25 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 19 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 20 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 22 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 24 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 25 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 22 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 24 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 25 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 22 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 24 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 25 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 24 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 25 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 25 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 5,794.77 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 28 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 | ||
฿ 9,333.49 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 76.2 | 3.2 × 10 -4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | OD(Ø) | 69.9 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) | 20.01 ถึง 50.00 | คุณสมบัติ | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | แรงบิดปกติ(n •ม.) | 38 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 |
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.7 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.41 ถึง 1.0 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 9200 | วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -34 :: 93 |
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) | +0.7 / 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง