(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งชนิดแข็ง ความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· สินค้าทั้งหมดรวมโบลท์ พร้อมรูหกเหลี่ยม
· ค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานคือ h6
· หากต้องการติดตั้งกับด้ามเพลาแบบ D cut ให้คำนึงถึงตำแหน่งชองผิวที่ทำ D cut ของตัวด้ามเพลา
· เราใช้ค่าความร่วมเพลา (3 µm หรือต่ำกว่า), เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (H6), รันเอาท์ (50 µm หรือต่ำกว่า) จนถึงขีดจำกัด
· สินค้าทั้งหมดจะจัดส่งพร้อมแนบรายงานการตรวจสอบ
· น้ำหนักเบาและมีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำมาก
· การตอบสนองสูง
· โครงสร้างยึดเพลาที่คำนึงถึงสมดุลของการหมุน และแทบจะไม่ขาดสมดุลเลย
· ใช้ ultra-super duralumin (A7075) ซึ่งมีความแข็งแรงสูงสุดในบรรดาอลูมิเนียมอัลลอย
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูง / สเตจ XY ความเที่ยงตรงสูง / เอ็นโค้ดเดอร์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
XRP-16C-5X5 |
XRP-16C-5X6 |
XRP-16C-6X6 |
XRP-19C-6X6 |
XRP-19C-6X8 |
XRP-19C-8X8 |
XRP-24C-8X8 |
XRP-24C-8X10 |
XRP-24C-10X10 |
XRP-34C-10X10 |
XRP-34C-10X12 |
XRP-34C-12X12 |
XRP-39C-12X12 |
XRP-39C-12X14 |
XRP-39C-15X15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,020.68 ฿ 1,101.88 | NBK RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 5 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1 × 10-7 | ||
฿ 2,020.68 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1 × 10-7 | ||
฿ 2,020.68 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1 × 10-7 | ||
฿ 2,071.20 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 6 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0 × 10-7 | ||
฿ 2,037.77 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 8 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0 × 10-7 | ||
฿ 2,071.20 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 8 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0 × 10-7 | ||
฿ 2,393.72 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 8 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7 × 10-6 | ||
฿ 2,393.72 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 10 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7 × 10-6 | ||
฿ 2,306.03 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 10 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7 × 10-6 | ||
฿ 2,681.61 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 10 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 × 10-5 | ||
฿ 2,681.61 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 12 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 × 10-5 | ||
฿ 2,681.61 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 12 | 12 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 × 10-5 | ||
฿ 3,041.16 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 12 | 12 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9 × 10-5 | ||
฿ 2,897.24 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 12 | 14 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9 × 10-5 | ||
฿ 3,041.16 | RIGID COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 15 | 15 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9 × 10-5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง