1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวเลื่อน DryLin W สำหรับรางเดี่ยวชนิดกลม (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)

ชุดตัวเลื่อน DryLin W สำหรับรางเดี่ยวชนิดกลม (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำให้พื้นที่ติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมจากสสารภายนอกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องใช้น้ำมันและสารหล่อลื่น และยังทนทานต่อฝุ่นละออง น้ำ สารเคมี และแรงกระแทก

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายและไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
· ตัวเลื่อนซิงค์ดายคาสและรางเลื่อนเป็นตลับลูกปืนแบบสไลด์สำหรับใช้กับรุ่น DryLin R JUM
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น จึงไม่มีฝุ่นเข้าไปผสมในน้ำมัน
· น้ำหนักเบาและเสียงรบกวนต่ำ
· พิกัดโหลดโมเมนต์สูง
· เหมาะสำหรับใช้กับระบบรางเดี่ยว
· ทนต่อฝุ่นได้ดีเยี่ยม
· พื้นที่ผิวแบนและกว้างสำหรับรองรับโหลดโมเมนต์สูง
· สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ต่าง ๆ
· ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
· แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
· เสียงรบกวนต่ำ

รหัสสินค้า
WJ200UM-01-10
WJ200UM-01-10-LL
WJ200UM-01-16-LL
WJ200UM-01-20
WJ200UM-01-20-LL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทของการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม (ตัวเลือก) ความยาวของส่วน ไกด์
(มิลลิเมตร)

฿ 919.40

IGUS 1 ชิ้น 3 วัน 10รุ่นมาตรฐาน10

฿ 876.40

IGU DRYLIN WJ-UM 1 ชิ้น 32 วัน 10แบบลอย10

฿ 100.00

IGU DRYLIN WJ-UM 1 ชิ้น ขอราคา 10แบบลอย16

฿ 1,554.19

IGUS 1 ชิ้น 3 วัน 10รุ่นมาตรฐาน20

฿ 1,462.71

IGU DRYLIN WJ-UM 1 ชิ้น 32 วัน 10แบบลอย20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สไลเดอร์ ประเภท บล็อค ประเภทการขาย หน่วยเดียว ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม อื่น ๆ
รูปทรง ของส่วน ไกด์ แบบกลม