1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดดึงห้าเหลี่ยม_KA/KB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดดึงห้าเหลี่ยม_KA/KB
  • ปุ่มบิดดึงห้าเหลี่ยม_KA/KB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากฟีนอลเรซิ่น มีความทนทานดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
KA-40
KA-50
KA-60
KA-60B
KB-40
KB-50
KB-60
KB-60B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 281.46

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก14[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต4030

฿ 325.10

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก14[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต5036

฿ 385.53

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก18[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต6044

฿ 462.88

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต6044

฿ 265.33

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4030

฿ 311.75

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5036

฿ 374.33

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M10เกลียวใน20ทองเหลือง-รูตาบอดไม่6044

฿ 450.54

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12เกลียวใน25ทองเหลือง-รูตาบอดไม่6044

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล รูปทรง ลูกบิด ห้าเหลี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่