(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดพลาสติกรูปตัว T รูปทรงสามารถรับแรงได้มาก
รหัสสินค้า |
---|
KBF-38-M6 |
KBF-51-M8 |
KBF-64-M8 |
KBF-76-M10 |
KBM-38-M6X15 |
KBM-64-M8X25 |
KBM-76-M10X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12.5 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | 38 | ||
฿ 266.59 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 12.5 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | 51 | ||
฿ 256.10 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 12.5 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | 64 | ||
฿ 275.92 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 12.5 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | 76 | ||
฿ 325.00 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | M6 | เกลียวนอก | 15 | [เหล็กกล้า] SUM24L | ไม่ | - | 38 | ||
฿ 261.19 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM24L | ไม่ | - | 64 | ||
฿ 750.00 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SUM24L | ไม่ | - | 76 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | ลูกบิด ทรงตัว T | วัสดุลูกบิด | ABS | รูปทรง T พิมพ์ | ลูกบิด บาร์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 28.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง