1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดกากบาททรงพลัง_KJB

ปุ่มบิดกากบาททรงพลัง_KJB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,170.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนตามแนวแกนในตัว เมื่อลดแรงเสียดทานที่พื้นผิวฐาน คุณจะได้แรงขันที่มากกว่าปกติถึงสองเท่า

รหัสสินค้า
KJB-40-M6
KJB-50-M8
KJB-63-M10
KJB-80-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,170.33

STAR KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M614.54027

฿ 2,310.61

STAR KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M8155034

฿ 2,729.96

STAR KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M10196341

฿ 3,220.18

STAR KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M1228.58053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด ไนล่อน 6
วัสดุส่วนติดตั้ง SUM22L รูปทรง ข้ามลูกบิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตลับลูกปืนตามแนวแกน แบบฝัง
เจาะรูกลม รูตาบอด ลูกบิดขัดเงา ไม่ การขัดผิวส่วนติดตั้ง กระบวนการไนไตรด์