(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย รุ่น KCF
สกรูหัวลูกบิด มักใช้ในงานต่างๆ เพื่อยึด ปรับ และควบคุมอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย
● ขนาดเกลียว : M5, M6, M8, M10 และ M12
● วัสดุ : เหล็ก S45C และ สเตนเลส SUS303
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหัวลูกบิด มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
KCF-20XM5-BK |
KCF-24XM6-BK |
KCF-30XM8-BK |
KCF-36XM10-BK |
KCF-40XM12-BK |
KCFS-20XM5 |
KCFS-24XM6 |
KCFS-30XM8 |
KCFS-36XM10 |
KCFS-40XM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุลูกบิด | วัสดุส่วนติดตั้ง | ลูกบิดขัดเงา | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 125.22 | METAL KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | [เหล็กกล้า] S45C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 20 | 12 | ||
฿ 143.88 ฿ 79.78 | NBK METAL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | [เหล็กกล้า] S45C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 24 | 14 | ||
฿ 209.27 ฿ 119.12 | NBK METAL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [เหล็กกล้า] S45C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 30 | 17 | ||
฿ 309.80 ฿ 179.25 | NBK METAL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | [เหล็กกล้า] S45C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 36 | 20 | ||
฿ 341.83 ฿ 197.92 | NBK METAL KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 16 | [เหล็กกล้า] S45C | [เหล็กกล้า] S45C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 24 | ||
฿ 383.14 | METAL KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | 20 | 12 | ||
฿ 425.67 | NBK METAL KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | 24 | 14 | ||
฿ 594.46 | METAL KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | 30 | 17 | ||
฿ 887.86 | METAL KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | 36 | 20 | ||
฿ 919.32 | METAL KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | 40 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | เจาะรูกลม | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง