1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง, PPY

หมุดล็อคตำแหน่ง, PPY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,501.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งสำหรับติดกับแผ่นเพลทบาง ๆ เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งและการยึดแบบหล่อขึ้นรูปกับฝาครอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

[คุณสมบัติ]
· นัทป้องกันการหลุดแบบถอดได้
· แผ่นเพลทติดตั้งคั่นกลางระหว่างนัทป้องกันการหลุด
· สามารถล็อคพินในตำแหน่งหดกลับได้โดยหมุนปุ่มบิด 90 องศา ขณะที่พินยืดออก
· ปลดล็อคโดยการดึงปุ่มบิดออกมาเล็กน้อยแล้วหมุน 90°
· สปริงในตัวจะดึงพินกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· มีความยาวพินมาตรฐานสองแบบ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางพินแต่ละขนาด
· หมุดชุบนิกเกิล
· มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนที่เหนือกว่า
· ล็อคนัท: SUM22L ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
· พิน: ชุบนิกเกิล ขัดเงา
· สปริง: SUS301

รหัสสินค้า
PPY-6-A
PPY-6H-A
PPY-8-A
PPY-8H-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ชนิด

฿ 1,501.36

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 106642.5พินสั้น

฿ 1,519.81

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 106644.5พินยาว

฿ 1,647.48

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 1287.550พินสั้น

฿ 1,684.07

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 1287.552พินยาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กะทัดรัด / มาตรฐาน กลไก ล็อค พร้อม กลไก ล็อค วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน สเตนเลส
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ชุบผิวนิกเกิล ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมต