(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สำหรับ การวางตำแหน่ง ชิ้นงานตัว สต็อปเปอร์ ฯลฯ
- สปริง แบบฝัง ดูดซับแรงกระแทกของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- ตัวเครื่องสแตนเลสสตีล
รหัสสินค้า |
---|
PST-10 |
PST-10-N |
PST-15 |
PST-15-N |
PST-20 |
PST-20-N |
PSTS-10 |
PSTS-15 |
PSTS-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ปลาย วัสดุ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ปลาย ความร้อน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,578.04 ฿ 870.45 | NBK SPRING STOP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 10 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 3 | 10 | ||
฿ 1,669.62 ฿ 863.19 | NBK SPRING STOP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 10 | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 3 | 10 | ||
฿ 1,677.14 ฿ 1,035.13 | NBK SPRING STOP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 15 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,944.35 | SPRING STOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 26 | 15 | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 4.5 | 15 | ||
฿ 2,308.64 | SPRING STOP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 20 | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 6 | 20 | ||
฿ 2,462.09 | SPRING STOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 20 | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 6 | 20 | ||
฿ 1,662.21 | NBK SPRING STOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | สเตนเลส | ไม่ | ชุบแข็ง | 3 | 10 | ||
฿ 1,932.00 | SPRING STOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 26 | 15 | สเตนเลส | ไม่ | ชุบแข็ง | 4.5 | 15 | ||
฿ 2,462.09 | SPRING STOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 20 | สเตนเลส | ไม่ | ชุบแข็ง | 6 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บล็อคพั้งเจอร์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เทียบเท่ากับ SUS303 | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง