(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากสแตนเลสและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
KYTS-32XK6 |
KYTS-32XM5 |
KYTS-32XM6 |
KYTS-40XK8 |
KYTS-40XM6 |
KYTS-40XM8 |
KYTS-50XK10 |
KYTS-50XM8 |
KYTS-50XM10 |
KYTS-60XK12 |
KYTS-60XM10 |
KYTS-60XM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,049.17 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 10 | รูทะลุ | 32 | 21 | ||
฿ 1,041.52 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | 10 | รูตาบอด | 32 | 21 | ||
฿ 1,049.48 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 12 | รูตาบอด | 32 | 21 | ||
฿ 1,295.18 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 13 | รูทะลุ | 40 | 26 | ||
฿ 1,295.96 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | 12 | รูตาบอด | 40 | 26 | ||
฿ 1,303.76 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 15 | รูตาบอด | 40 | 26 | ||
฿ 1,709.64 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 16 | รูทะลุ | 50 | 33 | ||
฿ 1,711.04 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 15 | รูตาบอด | 50 | 33 | ||
฿ 1,710.57 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 18 | รูตาบอด | 50 | 33 | ||
฿ 2,423.06 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12 | 20 | รูทะลุ | 60 | 41 | ||
฿ 2,425.69 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 18 | รูตาบอด | 60 | 41 | ||
฿ 2,424.30 | TRIANGULAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12 | 22 | รูตาบอด | 60 | 41 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | SCS13 | รูปทรง | ลูกบิด รูปสามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ลูกบิดขัดเงา | ยิงระเบิด | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง