1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดขนาดเล็ก_KKM/KKF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด ขนาดเล็กแบบขี้นลาย รุ่น KKM/KKF
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย มักใช้ในงานต่างๆ เพื่อยึด ปรับ และควบคุมอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย
● ขนาดเกลียว : M4, M5, M6, M8 และ M10
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลเรซิ่น
เกลียว - เกลียวตัวผู้ (S45C), เกลียวตัวเมีย (ทองเหลือง )
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

รหัสสินค้า
KKF-18-M4
KKF-20-M5
KKF-24-M5
KKF-24-M6SALE
KKF-30-M6SALE
KKF-30-M8
KKF-35-M8
KKF-35-M10
KKM-18-M4X15SALE
KKM-18-M4X20SALE
KKM-20-M5X10
KKM-20-M5X18
KKM-20-M5X25
KKM-24-M5X10
KKM-24-M6X20
KKM-24-M6X28
KKM-30-M6X10
KKM-30-M6X20
KKM-30-M6X28
KKM-30-M8X25
KKM-30-M8X32
KKM-35-M8X12
KKM-35-M8X25
KKM-35-M10X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 175.88

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4เกลียวใน9ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล1813

฿ 176.04

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวใน10ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล2014

฿ 180.58

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวใน10ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล2416

฿ 191.26

฿ 91.06

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน10ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล2416

฿ 186.01

฿ 90.81

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน11ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล3018

฿ 200.41

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน11ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล3018

฿ 195.26

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน11ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล3519

฿ 269.19

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน11ทองเหลือง-รูทะลุชุบผิวนิกเกิล3519

฿ 185.11

฿ 85.76

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวนอก15[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต1813

฿ 176.19

฿ 79.06

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต1813

฿ 180.58

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2014

฿ 180.58

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก18[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2014

฿ 167.33

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2014

฿ 186.33

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2416

฿ 199.50

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2416

฿ 176.42

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก28[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2416

฿ 201.48

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3018

฿ 174.56

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3018

฿ 191.81

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก28[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3018

฿ 204.97

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3018

฿ 250.08

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก32[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3018

฿ 212.89

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก12[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3519

฿ 223.89

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3519

฿ 297.75

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] S45Cไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3519

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด แคลมป์ยึด
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่