(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากฟีนอลเรซิ่น มีความทนทานดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
KMF-17XM5 |
KMF-21XM6 |
KMF-25XM6 |
KMF-33XM8 |
KMM-17XM5 |
KMM-21XM6 |
KMM-25XM6 |
KMM-33XM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.83 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 7 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 17 | 14 | ||
฿ 149.59 ฿ 69.90 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 11 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 21 | 17 | ||
฿ 150.05 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 11 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 25 | 21 | ||
฿ 184.28 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 33 | 29 | ||
฿ 165.32 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 9 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 17 | 14 | ||
฿ 231.38 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 21 | 17 | ||
฿ 158.98 ฿ 75.04 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 21 | ||
฿ 211.90 ฿ 118.13 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 14 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 33 | 29 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิดพลาสติกรูป แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง