(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงสามารถรับแรงได้มาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.86 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 160.22 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 206.83 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 18 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 32 | ||
฿ 273.63 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 22 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 63 | 40 | ||
฿ 128.73 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 127.83 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 127.99 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 128.14 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 133.56 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 132.69 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 35 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 160.22 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 160.53 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 161.00 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 161.46 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 206.61 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 32 | ||
฿ 234.24 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 32 | ||
฿ 235.02 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 35 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 32 | ||
฿ 282.43 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 63 | 40 | ||
฿ 283.29 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 63 | 40 | ||
฿ 197.41 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 20 | ||
฿ 217.33 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 20 | ||
฿ 217.48 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 20 | ||
฿ 216.18 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 20 | ||
฿ 225.40 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 20 | ||
฿ 260.31 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 25 | ||
฿ 254.92 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 25 | ||
฿ 264.30 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 25 | ||
฿ 321.50 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 32 | ||
฿ 329.89 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 32 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | ไนล่อน 6 | รูปทรง | ข้ามลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง