(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางขึ้นรูปสองชั้นบนพื้นผิวบอดี้พลาสติก สัมผัสนุ่ม ปุ่มบิดควบคุมผิวด้านสวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
EBP-1-R |
EBP-3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.61 ฿ 177.30 | PURE TOUCH BAR POINTER KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.9 | 21.6 | ||
฿ 625.00 | PURE TOUCH BAR POINTER KNOB | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 47.6 | 25.4 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | 6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม | ความยาวของส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | พลาสติก ตัวเครื่อง หลัก + พลาสติก ยาง ขึ้นรูปคู่ | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุม |
วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | สถานะ (1 สถานที่) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมแนวทาง |
เจาะรูกลม | รูตาบอด | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง