1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบเว้า_KRM/KRF/KRR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด คุณภาพสูงและ การออกแบบ ของมนุษย์
[คุณสมบัติ]
· 3 ประเภท: สกรู เกลียวนอก KRM, KRMS/ สกรู ตัวเมีย KRF, KRFS/รูรีม KRR
· ฮับ KRR แบบรีมมีรู ไกด์ สำหรับยึดหมุด
· ขนาด สกรู มากมาย M4-M10
· คุณสามารถเลือกประเภทและ วัสดุ ของส่วน สกรู ได้ตามรหัส ผลิตภัณฑ์
· การใช้แรงมากเกินไปเมื่อขันให้แน่นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติด ฝาครอบ เรซิ่น และ สกรู ไว้แน่นแล้ว และอย่าขันแน่นจนเกินไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการติดตั้งและถอด สกรู โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
KRF-25-M4
KRF-32-M5SALE
KRF-40-M6
KRF-50-M8
KRF-63-M10
KRFS-32-M5
KRFS-40-M6
KRFS-50-M8
KRFS-63-M10
KRM-25-M4X6
KRM-25-M4X10SALE
KRM-25-M4X16
KRM-32-M5X10
KRM-32-M5X16
KRM-32-M5X20
KRM-40-M6X10
KRM-40-M6X16
KRM-40-M6X20
KRM-40-M6X25
KRM-50-M8X16
KRM-50-M8X20
KRM-50-M8X25
KRM-50-M8X30
KRM-63-M10X30
KRM-63-M10X50
KRMS-32-M5X10
KRMS-32-M5X16
KRMS-32-M5X20
KRMS-40-M6X10
KRMS-40-M6X16
KRMS-40-M6X20
KRMS-40-M6X25
KRMS-50-M8X16SALE
KRMS-50-M8X20
KRMS-50-M8X25
KRMS-50-M8X30
KRMS-63-M10X30
KRMS-63-M10X50
KRR-40-R8SALE
KRR-50-R10SALE
KRR-63-R12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 155.21

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4เกลียวใน8[เหล็กกล้า] SUM22L--รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 159.45

฿ 72.65

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวใน10[เหล็กกล้า] SUM22L--รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต3222

฿ 200.57

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวใน15[เหล็กกล้า] SUM22L--รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 238.10

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน18[เหล็กกล้า] SUM22L--รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต5030

฿ 288.40

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน20[เหล็กกล้า] SUM22L--รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต6335

฿ 232.01

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวใน10[สเตนเลส] SUS303--รูตาบอดไม่3222

฿ 230.86

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวใน15[สเตนเลส] SUS303--รูตาบอดไม่4025

฿ 274.99

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน18[สเตนเลส] SUS303--รูตาบอดไม่5030

฿ 339.20

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน20[สเตนเลส] SUS303--รูตาบอดไม่6335

฿ 176.04

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4เกลียวนอก6[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 176.35

฿ 81.70

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 176.81

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 154.90

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต3222

฿ 163.00

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต3222

฿ 183.03

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต3222

฿ 187.43

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 188.02

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 186.28

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 196.97

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต4025

฿ 205.99

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต5030

฿ 215.37

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต5030

฿ 215.68

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต5030

฿ 231.51

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต5030

฿ 277.20

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต6335

฿ 307.73

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก50[เหล็กกล้า] SS400ไม่--ไตรวาเลนท์โครเมต6335

฿ 299.17

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวนอก10[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่3222

฿ 299.33

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวนอก16[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่3222

฿ 310.02

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก20[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่3222

฿ 328.93

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก10[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่4025

฿ 329.09

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก16[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่4025

฿ 318.71

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก20[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่4025

฿ 318.87

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก25[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่4025

฿ 350.16

฿ 171.54

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวนอก16[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่5030

฿ 359.54

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก20[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่5030

฿ 349.32

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่5030

฿ 378.46

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก30[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่5030

฿ 457.65

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก30[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่6335

฿ 508.84

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก50[สเตนเลส] SUS303ไม่--ไม่6335

฿ 164.34

฿ 94.74

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108รูกลม15[เหล็กกล้า] SS400-ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูเคลือบผิวแบล็คออกไซด์4025

฿ 232.29

฿ 110.29

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010รูกลม19[เหล็กกล้า] SS400-ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูเคลือบผิวแบล็คออกไซด์5032

฿ 289.44

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 1012รูกลม23[เหล็กกล้า] SS400-ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูเคลือบผิวแบล็คออกไซด์6340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด ไนล่อน 6 รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่