(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพดี ดีไซน์ใช้งานสะดวก รอยเว้าบนเส้นรอบวงด้านนอกช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.65 ฿ 62.01 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 16 | 11 | ||
฿ 126.90 ฿ 59.34 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 16 | 11 | ||
฿ 126.75 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 16 | 11 | ||
฿ 131.45 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 20 | 14 | ||
฿ 140.52 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 20 | 14 | ||
฿ 150.21 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 25 | 18 | ||
฿ 161.61 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 32 | 18 | ||
฿ 176.38 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | 32 | 18 | ||
฿ 103.43 ฿ 63.01 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | เกลียวนอก | 6 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 135.52 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M3 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 135.96 ฿ 66.87 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 91.34 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 6 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 91.34 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 114.27 ฿ 65.60 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 166.67 ฿ 59.57 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 131.60 ฿ 64.79 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 115.02 ฿ 63.89 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 16 | 11 | ||
฿ 159.02 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 132.22 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 132.38 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 132.07 ฿ 64.78 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 132.22 ฿ 65.12 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 132.38 ฿ 65.12 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 134.02 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 20 | 14 | ||
฿ 133.15 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 181.43 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 142.07 ฿ 70.57 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 131.69 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 142.42 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 148.48 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 159.32 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 159.63 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 25 | 18 | ||
฿ 153.94 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 32 | 18 | ||
฿ 164.62 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 32 | 18 | ||
฿ 169.01 ฿ 85.79 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 32 | 18 | ||
฿ 169.32 ฿ 86.45 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 32 | 18 | ||
฿ 158.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | 32 | 18 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | ไนล่อน 6 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ลักยิ้ม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ |
การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง