1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียม_KAH

มือจับอะลูมิเนียม_KAH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 702.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผิวสำเร็จสวยงามด้วยการขัด

รหัสสินค้า
KAH-40XK8
KAH-40XM8
KAH-40XR8
KAH-50XK10
KAH-50XM10
KAH-50XR10
KAH-60XK12
KAH-60XM12
KAH-60XR12
KAH-70XK16
KAH-70XM16
KAH-70XR16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 827.86

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน15-รูทะลุ4025

฿ 702.92

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน15-รูตาบอด4025

฿ 829.56

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 108รูกลม15ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู4025

฿ 1,097.93

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน20-รูทะลุ5032

฿ 894.25

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน18-รูตาบอด5032

฿ 1,055.71

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 1010รูกลม18ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู5032

฿ 1,249.04

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12เกลียวใน26-รูทะลุ6040

฿ 1,153.97

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12เกลียวใน22-รูตาบอด6040

฿ 1,311.50

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 1012รูกลม22ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู6040

฿ 1,548.12

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16เกลียวใน32-รูทะลุ7046

฿ 1,501.55

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16เกลียวใน28-รูตาบอด7046

฿ 1,549.71

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 1016รูกลม28ไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู7046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุส่วนติดตั้ง อะลูมิเนียมอัลลอย
รูปทรง ลูกบิด ห้าเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา การขัดเงา
การขัดผิวส่วนติดตั้ง ไม่