(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูคว้านผ่านการขัดผิวแล้ว มาพร้อมสกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม สำหรับยึดกับสินค้าทั้งหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.84 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 16 | [ด้วย สเกลวัด] พร้อมแนวทาง | 22 | 22 | พร้อมไฟบอกสถานะ | ||
฿ 540.28 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | ไม่ | 22 | 22 | แบบธรรมดา | ||
฿ 856.84 ฿ 480.09 | NBK ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 16 | [ด้วย สเกลวัด] ด้วย สเกลวัด | 22 | 22 | พร้อมสเกล | ||
฿ 767.40 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | [ด้วย สเกลวัด] พร้อมแนวทาง | 27 | 26 | พร้อมไฟบอกสถานะ | ||
฿ 634.37 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | ไม่ | 27 | 26 | แบบธรรมดา | ||
฿ 919.18 ฿ 510.24 | NBK ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | [ด้วย สเกลวัด] ด้วย สเกลวัด | 27 | 26 | พร้อมสเกล | ||
฿ 950.27 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 24 | [ด้วย สเกลวัด] พร้อมแนวทาง | 34 | 30 | พร้อมไฟบอกสถานะ | ||
฿ 831.14 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 24 | ไม่ | 34 | 30 | แบบธรรมดา | ||
฿ 1,078.05 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 24 | [ด้วย สเกลวัด] ด้วย สเกลวัด | 34 | 30 | พร้อมสเกล | ||
฿ 949.25 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24 | [ด้วย สเกลวัด] พร้อมแนวทาง | 34 | 30 | พร้อมไฟบอกสถานะ | ||
฿ 830.12 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24 | ไม่ | 34 | 30 | แบบธรรมดา | ||
฿ 1,118.64 ฿ 671.30 | NBK ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | [ด้วย สเกลวัด] ด้วย สเกลวัด | 34 | 30 | พร้อมสเกล | ||
฿ 1,274.00 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 28 | [ด้วย สเกลวัด] พร้อมแนวทาง | 42 | 34 | พร้อมไฟบอกสถานะ | ||
฿ 1,195.99 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 28 | ไม่ | 42 | 34 | แบบธรรมดา | ||
฿ 1,434.85 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 28 | [ด้วย สเกลวัด] ด้วย สเกลวัด | 42 | 34 | พร้อมสเกล | ||
฿ 1,275.02 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 28 | [ด้วย สเกลวัด] พร้อมแนวทาง | 42 | 34 | พร้อมไฟบอกสถานะ | ||
฿ 1,195.39 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 28 | ไม่ | 42 | 34 | แบบธรรมดา | ||
฿ 1,434.85 | ALUMINUM CONTROL KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 28 | [ด้วย สเกลวัด] ด้วย สเกลวัด | 42 | 34 | พร้อมสเกล |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุม | วัสดุส่วนติดตั้ง | อะลูมิเนียมอัลลอย | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | สถานะ (1 สถานที่) |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | เจาะรูกลม | รูทะลุ / ดอกรีมเมอร์ รู | ลูกบิดขัดเงา | Alumite |
การขัดผิวส่วนติดตั้ง | Alumite |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง