1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทอะแดปเตอร์ (A49/B05/B06)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นอแดปเตอร์ สะดวกในการรวมและ ตำแหน่ง หลายขั้นตอน

[คุณสมบัติ]
•แผ่นอะแดปเตอร์สีดำสำหรับติดตั้งเวที 40 × 40 มม. บนเวที 50 × 50 มม.

รหัสสินค้า
A49-50
A49-50B-1
A49-50B-2
A49-70
A49-70B-1
A49-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สเตจ บังคับ (ด้านบน)
(มิลลิเมตร)
ขนาด สเตจ บังคับ (ด้านล่าง)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ+ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 924.75

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1040 × 4050 × 50อะลูมิเนียม + ล้างขั้วบวก

฿ 1,360.13

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1040 × 4050 × 50อะลูมิเนียม + ดำ anodize

฿ 1,360.13

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1050 × 5040 × 40/60 × 60/φ60/φ75อะลูมิเนียม + ดำ anodize

฿ 934.04

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1060 × 6070 × 70อะลูมิเนียม + ล้างขั้วบวก

฿ 1,385.40

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1070 × 7060 × 60/80 × 80/100 × 100/φ75/φ100อะลูมิเนียม + ดำ anodize

฿ 1,372.53

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1070 × 70, φ7570 × 70/80 × 80/100 × 100อะลูมิเนียม + ดำ anodize

กำลังโหลด …

  1. 1