1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอน SGT

สกรูตัวหนอน SGT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ชุด ก้านโยก หรือ ลูกบิด สำหรับการจับ ชิ้นงาน

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อขัน ชิ้นงาน โดยติดเข้ากับ ลูกบิด ก้านโยก
·สามารถใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง / สต๊อปเปอร์
·สำหรับการใช้งานตามที่ คลองเลื่อย ด้วย [STP] [STP-A] และ [STP-K]
·ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการรวมกันของ สกรูด้วง และ ก้านโยก/ ลูกบิด
·ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการรวมก้าน / ลูกบิด
· SUM22L ปลาย ชุบแข็ง (ความแข็ง 50 ถึง 60 HRC) เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สีดำ (สีดำ)

รหัสสินค้า
SGT-M6X30
SGT-M6X35
SGT-M6X45
SGT-M6X50
SGT-M8X35
SGT-M8X40SALE
SGT-M8X60
SGT-M8X70
SGT-M10X45
SGT-M10X80
SGT-M12X60
SGT-M12X70
SGT-M12X80
SGT-M12X100SALE
SGT-M16X70
SGT-M20X100
SGT-M20X125
SGT-M20X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาด M

฿ 99.08

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 306

฿ 111.93

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 356

฿ 116.12

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 456

฿ 120.86

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 506

฿ 144.76

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 358

฿ 144.91

฿ 85.57

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 408

฿ 150.53

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 608

฿ 168.93

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 708

฿ 194.78

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 4510

฿ 234.90

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 8010

฿ 211.98

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6012

฿ 234.14

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 7012

฿ 276.87

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8012

฿ 445.52

฿ 183.33

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10012

฿ 369.02

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 7016

฿ 575.92

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 10020

฿ 647.48

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 12520

฿ 693.48

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 15020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง SUM22L ปลาย วัสดุ SUM22L