(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูด้วง ที่สามารถใช้ในการขัน การวางตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ชิ้นงาน ฯลฯ และ แพ้ด พลาสติกไม่ทำให้ ชิ้นงาน เสียหาย
รหัสสินค้า |
---|
SGB-M6X30 |
SGB-M6X40 |
SGB-M8X40 |
SGB-M8X63 |
SGB-M10X50 |
SGB-M10X63 |
SGB-M10X80 |
SGB-M12X40 |
SGB-M12X100 |
SGBS-M6X30 |
SGBS-M6X40 |
SGBS-M8X50 |
SGBS-M10X40 |
SGBS-M10X50 |
SGBS-M10X80 |
SGBS-M12X80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ปลาย วัสดุ | สกรู ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.77 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | SUM22L | SUM22L | 6 | ||
฿ 86.44 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | SUM22L | SUM22L | 6 | ||
฿ 105.00 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | SUM22L | SUM22L | 8 | ||
฿ 128.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | SUM22L | SUM22L | 8 | ||
฿ 146.46 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | SUM22L | SUM22L | 10 | ||
฿ 170.52 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | SUM22L | SUM22L | 10 | ||
฿ 176.04 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | SUM22L | SUM22L | 10 | ||
฿ 198.76 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | SUM22L | SUM22L | 12 | ||
฿ 275.07 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | SUM22L | SUM22L | 12 | ||
฿ 118.65 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | SUS303 | SUS303 | 6 | ||
฿ 131.07 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | SUS303 | SUS303 | 6 | ||
฿ 202.84 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | SUS303 | SUS303 | 8 | ||
฿ 261.63 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | SUS303 | SUS303 | 10 | ||
฿ 225.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | SUS303 | SUS303 | 10 | ||
฿ 373.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | SUS303 | SUS303 | 10 | ||
฿ 667.94 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | SUS303 | SUS303 | 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง