(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว มีประโยชน์สำหรับการจับชิ้นงาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว หน้าสัมผัส กับลูกบอลหน้าแบน
·ไม่ทำให้ ชิ้นงาน เสียหาย
·ลูกบอลหมุนได้อย่างยืดหยุ่นได้ถึง 9 °
· แคลมป์ยึด อย่างแน่นหนาแม้บนพื้นผิวที่ลาดเอียง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ สกรูตัวหนอน เครื่องมือจับยึด ชิ้นส่วน ความดัน / ตัว สต็อปเปอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ (เกลียว) | วัสดุ (ปลาย) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.47 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | SCM435 | SUJ2 | 16 | ||
฿ 114.24 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | SCM435 | SUJ2 | 20 | ||
฿ 132.47 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | SCM435 | SUJ2 | 24 | ||
฿ 126.51 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | SCM435 | SUJ2 | 29 | ||
฿ 117.10 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | SCM435 | SUJ2 | 21 | ||
฿ 117.41 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | SCM435 | SUJ2 | 25 | ||
฿ 120.40 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SCM435 | SUJ2 | 22 | ||
฿ 114.00 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SCM435 | SUJ2 | 26 | ||
฿ 120.71 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SCM435 | SUJ2 | วันที่ 31 | ||
฿ 147.03 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | SCM435 | SUJ2 | 28 | ||
฿ 141.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | SCM435 | SUJ2 | 38 | ||
฿ 148.27 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | SCM435 | SUJ2 | 48 | ||
฿ 160.61 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SCM435 | SUJ2 | 70 | ||
฿ 193.39 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | SCM435 | SUJ2 | 42 | ||
฿ 196.93 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | SCM435 | SUJ2 | 62 | ||
฿ 171.00 ฿ 105.88 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | SCM435 | SUJ2 | 92 | ||
฿ 264.79 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | SCM435 | SUJ2 | 56 | ||
฿ 287.43 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | SCM435 | SUJ2 | 76 | ||
฿ 308.42 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | SCM435 | SUJ2 | 96 | ||
฿ 191.74 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | SUSXM7 | SUS440C | 14 | ||
฿ 191.74 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | SUSXM7 | SUS440C | 20 | ||
฿ 183.23 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | SUSXM7 | SUS440C | 29 | ||
฿ 191.89 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | SUSXM7 | SUS440C | 17 | ||
฿ 179.35 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | SUSXM7 | SUS440C | 25 | ||
฿ 192.20 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | SUSXM7 | SUS440C | 35 | ||
฿ 183.89 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SUSXM7 | SUS440C | 22 | ||
฿ 184.04 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | SUSXM7 | SUS440C | 26 | ||
฿ 214.77 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | SUSXM7 | SUS440C | 58 | ||
฿ 293.65 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUSXM7 | SUS440C | 70 | ||
฿ 341.09 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | SUSXM7 | SUS440C | 62 | ||
฿ 1,019.55 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | SUSXM7 | SUS440C | 96 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | แบน | ชนิดสกรู | ประเภท สลักเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง