(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินล็อคหรือกำหนดตำแหน่ง ทนต่อการเสียดสีได้ดี
[คุณสมบัติ]
- พินล็อคหรือกำหนดตำแหน่ง
- มาตรฐานใหม่สำหรับ [PXXS-S] และ [PXXS-SK] พร้อมปุ่มบิดสแตนเลส
- พินชุบแข็ง (เหล็กกล้า) หรือชุบนิกเกิล(สแตนเลส) ทนต่อการเสียดสีได้ดี
- หากส่วนที่เป็นเกลียวยาวเกินไปสำหรับพื้นผิวยึด ให้ใช้ปลอกสวมหมุดล็อคตำแหน่ง [PXC] แทน
- ใช้ระบบล็อคสำหรับยึดหมุดล็อคตำแหน่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค | วัสดุ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 661.96 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 45 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 706.67 ฿ 383.16 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 45 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 652.11 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 33 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 680.41 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 33 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 714.01 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 54.5 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 759.79 ฿ 413.71 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 54.5 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 694.78 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 42 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 724.15 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 42 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 894.66 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 16 | 8 | 8 | เหล็กกล้า | 69 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 964.96 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 16 | 8 | 8 | เหล็กกล้า | 69 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 823.70 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 16 | 8 | 8 | เหล็กกล้า | 54 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 877.60 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 16 | 8 | 8 | เหล็กกล้า | 54 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 1,448.88 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 20 | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 80 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,546.22 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 20 | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 80 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 1,436.90 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 20 | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 65 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,532.90 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 20 | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 65 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 997.57 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 45 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | พลาสติก | ||
฿ 1,044.61 ฿ 588.01 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 45 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | พลาสติก | ||
฿ 858.92 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 33 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 905.96 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 33 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | มี | - | ||
฿ 1,474.01 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 45 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | สแตนเลส | ||
฿ 1,537.47 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 10 | 5 | 5 | สเตนเลส | 45 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | สแตนเลส | ||
฿ 1,072.60 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 54.5 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | พลาสติก | ||
฿ 1,152.15 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 54.5 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | พลาสติก | ||
฿ 933.64 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 42 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,013.20 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 42 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | มี | - | ||
฿ 1,725.95 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 54.5 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | สแตนเลส | ||
฿ 1,805.51 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 54.5 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | สแตนเลส | ||
฿ 1,478.19 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 69 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | พลาสติก | ||
฿ 1,601.02 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 69 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | พลาสติก | ||
฿ 1,265.14 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 54 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,388.90 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 54 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | มี | - | ||
฿ 2,291.44 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 69 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | สแตนเลส | ||
฿ 2,414.27 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 69 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | สแตนเลส | ||
฿ 2,450.27 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 80 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | พลาสติก | ||
฿ 2,451.32 ฿ 1,557.57 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 80 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | พลาสติก | ||
฿ 2,496.00 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 65 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 2,755.35 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 65 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | มี | - | ||
฿ 3,765.90 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 80 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | สแตนเลส | ||
฿ 4,024.09 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 80 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
กลไก ล็อค | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง