1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง PHX

หมุดล็อคตำแหน่ง PHX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- หมุดล็อคตำแหน่งขนาดกะทัดรัด
- ไม่มีชิ้นส่วนโลหะเปิดโล่งหลังจากติดตั้ง
- พินชุบผิวนิกเกิล
- ทนทานต่อการเสียดสีได้ดีกว่า

หลังจากติดตั้งแล้ว ชิ้นส่วนโลหะของบอดี้หลักจะไม่เปิดโล่ง

ลักษณะภายนอกของหมุดล็อคตำแหน่ง PHX

ลักษณะภายนอกของหมุดล็อคตำแหน่ง PHX

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง PHX

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง PHX

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง PHX

Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง PHX

วิธีการติดตั้ง

ปุ่มบิดและบอดี้หลักยึดแบบหกเหลี่ยม ในการติดตั้ง ให้หมุนปุ่มบิดเพื่อยึด เพื่อให้การติดตั้งมั่นคง ให้ยึดตามความหนา X ของส่วนยึด

ปุ่มบิดและบอดี้หลักยึดแบบหกเหลี่ยม ในการติดตั้ง ให้หมุนปุ่มบิดเพื่อยึด เพื่อให้การติดตั้งมั่นคง ให้ยึดตามความหนา X ของส่วนยึด

เมื่อ X < L1 ให้ยึดด้วยปลอก PXCS สำหรับหมุดล็อคตำแหน่ง

เมื่อ X < L1
ยึดด้วยปลอก PXCS สำหรับหมุดล็อคตำแหน่ง

เมื่อ X ≧ L1 ใช้ระบบป้องกันการคลายตัว

เมื่อ X ≧ L1
ใช้ระบบป้องกันการคลายตัว

วัสดุ/ การขัดเงา

 PHX
ลูกบิดไนลอน 6 (สีดำด้าน)
บอดี้หลักSUM22L
ชุบผิวนิกเกิล
ขาพินSUS303
สปริงSUS301
หมายเลข ผลิตภัณฑ์M (ละเอียด)DdLL1LrswBsโหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
น้ำหนัก
(ก.)
โหลดเฉือนของพิน
(N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้
PHX-4-5-AM8 × 0.75211526.553.510454.5/12131160PXCS-8-10-* *
PHX-5-5-AM8 × 0.75211526.553.510554.5/12141820PXCS-8-10-* *
PHX-6-7-AM10 × 125183474.5126742873242620PXCS-10-12-* *
PHX-7-7-AM10 × 125183474.5127742873253570PXCS-10-12-* *

หน่วย: มม.

รหัสสินค้า
PHX-4X5-A
PHX-5X5-A
PHX-6X7-A
PHX-7X7-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 553.32

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 84526.5

฿ 571.62

NBK INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 85526.5

฿ 665.08

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 106734

฿ 683.38

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 107734

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กะทัดรัด / มาตรฐาน กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน สเตนเลส
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ชุบผิวนิกเกิล ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมต น็อตล็อค ไม่มี
วัสดุ ลูกบิด ไนล่อน 6 (สีดำด้าน)