(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หมุดล็อคตำแหน่งและหน้าแปลนติดตั้งรวมเข้าด้วยกัน
· เหมาะสำหรับยึดกับผนังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
· สามารถล็อคพินในตำแหน่งหดกลับได้โดยหมุนปุ่มบิด 90° ขณะที่พินยืดออก
· หากต้องการปลดล็อค ให้ดึงปุ่มบิดเล็กน้อยแล้วหมุน 90 องศา
· กลับคืนสู่สถานะเดิมด้วยแรงของสปริงในตัว
· ใช้สกรูหัวจมซ็อกเกตหกเหลี่ยมที่มีจำหน่ายทั่วไป ฯลฯ สำหรับการติดตั้ง
· การใช้รูสล็อตช่วยให้สามารถปรับตำแหน่งหลังจากติดตั้งได้
[การใช้งาน]
· การใข้งานเพื่อกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
ลักษณะภายนอกของ PBY
ขนาดของ PBY
หน่วย: มม.
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | B | s | D | L | G | t | e | F | D1 | R | E | K1 | K2 | K3 | โหลด (N) ต่ำสุด/สูงสุด | โหลดเฉือนของพิน (N) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBY-4-A | 4 | 4 | 12 | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 6 | 3.3 | 14 | 4 | 8 | 7 | 3/12 | 1160 | 10 |
PBY-5-A | 5 | 5 | 16 | 43.5 | 25.5 | 4.5 | 9.5 | 28 | 8 | 4.3 | 18 | 5 | 10 | 10.5 | 5/24 | 1820 | 25 |
PBY-6-A | 6 | 6 | 18 | 52 | 30.5 | 5 | 10.5 | 32 | 10 | 5.4 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | 5/21 | 2620 | 40 |
PBY-8-A | 8 | 8 | 21 | 63.5 | 37.5 | 6 | 12.5 | 34 | 12 | 5.4 | 23 | 5.5 | 12 | 20 | 6/22 | 4660 | 68 |
PBY-A | |
---|---|
ลูกบิด | ไนลอน 6 (สีดำด้าน) |
บอดี้หลัก | Zinc die-cast เคลือบแบบไฟฟ้าสถิต (สีดำด้าน) |
ขาพิน | SUS303 |
สปริง | SUS301 |
รหัสสินค้า |
---|
PBY-4-A |
PBY-5-A |
PBY-6-A |
PBY-8-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 607.89 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 4 | 33 | ||
฿ 630.68 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 5 | 43.5 | ||
฿ 731.66 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 52 | ||
฿ 723.28 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 8 | 8 | 63.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน | กลไก ล็อค | พร้อม กลไก ล็อค | วิธีการติดตั้ง | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ความยาวโดยรวม | สั้น | วัสดุขาพิน | สเตนเลส |
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ไม่ | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่ |
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | การมี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี (ดำด้าน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง