(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมสี่เสารั้ง ⌀32 ถึง 125 (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม 32 ถึง 125 มม.)
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมสี่เสารั้ง ขนาดกลาง ที่มีชนิดแบบติดตั้งและการปรับแต่งให้เลือกหลากซีรีส์ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO
· ไลน์สินค้าที่หลากหลายตั้งแต่ ⌀32 ถึง 125 (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม 32 ถึง 125 มม.) ตั้งแต่ชนิดไม่หมุนไปจนถึงชนิดมีเบรค
· รูปแบบฟังก์ชั่นที่หลากหลาย
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีขึ้น
· มีอายุการใช้งานยาวนาน
· ใช้เข็มกันกระแทกแบบใหม่
· กลไกการล็อคได้เองอย่างปลอดภัย
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
DDA32 × สโตรค
DDA32 × สโตรค
DDA เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม × สโตรค
DDA เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม × สโตรค
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
ชนิดการทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | ||||||
ชนิดการติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายึด, ชนิดขายึดแนวแกน, ชนิดหน้าแปลนด้านก้านสูบ, ชนิดหน้าแปลนด้านหัว, ชนิดเคลวิส, ชนิดไพวอท, ชนิดทรันเนียน | ||||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.05 ถึง 1.0 (ชนิดทนความร้อน คือ 0.1 ถึง 1.0) | ||||||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.5 | ||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | -10 ถึง +70 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ชนิดมีเซนเซอร์ คือ 0 ถึง +60, ชนิดทนความร้อน คือ +5 ถึง +120)^* | ||||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 ถึง 800 | 30 ถึง 700 (ชนิดทนความร้อน คือ 50 ถึง 500) | |||||
หมอน | ตัวกันกระแทกที่ปรับค่าได้ทั้งสองด้าน | ||||||
สโตรคของตัวกันกระแทก มม. | 16 | 20 | 25 | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (กระบอกลมชนิดทนความร้อนจำเป็นต้องเติมน้ำมัน และเมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า) | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อท่อ Rc | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
*: ขนาด ⌀32 และ ⌀125 ไม่มีชนิดทนความร้อน
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะชักมาตรฐาน | สโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย | |
---|---|---|---|
สเปค มาตรฐาน (ท่ออลูมิเนียม) ชนิดทนความร้อน | ชนิดไม่มีประจุ ชนิดท่อเหล็กกล้า | ||
32 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | 700 | 700 |
40 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | 1,000 | 1,000 |
50 | 1,500 | 1,500 | |
63 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | 1,500 | 1,500 |
80 | |||
100 | |||
125 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | สัญลักษณ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 144 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 31 | 21 | 22 | 8 | M14 × 1.5 | M6 × 1, ลึก 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 152 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 31 | 29 | 27 | 11 | M18 × 1.5 | M6 × 1, ลึก 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง