(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการหมุนและการแกว่ง
· น้ำหนักเบามาก
· ฝังตัวได้ง่ายมาก
· ติดตั้งง่าย
· ลดการสั่นสะเทือน
· ทนต่อสิ่งสกปรกและฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
WGRM-05 |
WGRM-05 LC |
WGRM-06 |
WGRM-06 LC |
WGRM-08 |
WGRM-08 LC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูการเชื่อมต่อ M | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.11 | IGU IGUBAL WGRM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | IGU IGUBAL WGRM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M5 | ชนิดสูญเสียน้อย | ||
฿ 361.90 | IGU IGUBAL WGRM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 | มาตรฐาน | ||
฿ 320.00 | IGU IGUBAL WGRM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 | ชนิดสูญเสียน้อย | ||
฿ 100.00 | IGU IGUBAL WGRM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M8 | มาตรฐาน | ||
฿ 363.71 | IGU IGUBAL WGRM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M8 | ชนิดสูญเสียน้อย |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืนตาไก่ | Tpyes ของ ตลับลูกปืนตาไก่ | Link Ball L | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงสกรูเชื่อมต่อ | เกลียวนอก | ทิศทางสกรูเชื่อมต่อ | สกรู ด้านขวา | วัสดุของลูกบอล | เรซิ่น |
วัสดุ ซับ | เรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 | ประเภทของ พิทช์ เกลียว | หยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง