(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กลไก สต๊อปเปอร์ สองชั้นให้ ความทนทาน และระยะฟรีที่ยาวนาน
·เปิดและปิดอย่างรวดเร็วสามารถใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อเปิดและปิด
·สามารถล็อคคานประตูได้อย่างปลอดภัย
· พื้นผิว บานเลื่อนสำหรับประเภทด้านข้างที่ติดตั้งตามขวาง
· เหล็กฉากสำหรับยึด มีความแข็งแรงในการยึดที่ดีเยี่ยมโดยการทดสอบประเมินอย่างเข้มงวดซ้ำ ๆ
·สามารถเลือกที่ แคลมป์รัดสายไฟ เข้ากับ เหล็กฉากสำหรับยึด ได้
· รุ่น 2500 สามารถเปิดและปิดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่เส้นรอบวงด้านนอก
รหัสสินค้า |
---|
2500.03.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
2500.03.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2030.12PZ+,2030.12PZB+,2030.34PZ+,2030.34PZB+] |
2500.05.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
2500.05.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ+,2050.12PZB+,2050.34PZ+,2050.34PZB+] |
2500.07.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
2500.07.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2070.12PZ+,2070.12PZB+,2070.34PZ+,2070.34PZB+] |
2500.09.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
2500.09.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2090.12PZ+,2090.12PZB+,2090.34PZ+,2090.34PZB+] |
2500.10.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
2500.10.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2100.12PZ+,2100.12PZB+,2100.34PZ+,2100.34PZB+] |
2500.12.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1] |
2500.12.[055,075,100,125,150,175,200,225,250].0-[1-100/1]-[2125.12PZ+,2125.12PZB+,2125.34PZ+,2125.34PZB+] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 38 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 38 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 57 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 57 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 77 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 77 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 89 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 89 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 103 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 103 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 125 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 125 | 55 ~ 250 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 25 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 23 |
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 46 | ปีกชนิดเปิดปิด | เส้นรอบวงด้านนอก |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | สแนป (การเปิดและปิด) | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 100 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 44 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง