1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บอลวาล์วพร้อมหัวขับวาล์ว/แอคชูเอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า 10K เหล็กหล่อ

บอลวาล์วพร้อมหัวขับวาล์ว/แอคชูเอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า 10K เหล็กหล่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,238.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• บอลวาล์วเหล็กหล่อพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า
• รหัสสินค้าKitz: EXH100-10FCT, EXH100-10FCTB, EXH200-10FCT และ EXH200-10FCTB.
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วเป็นแบบรูเต็ม
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นเหล็กหล่อเหนียว FCD-S
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SCS13A, SUS304, SUS304TP.
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS403
• เกลียวด้านปลายเชื่อมต่อในฝั่งส่วนขาเข้าและออก: รับรองมาตรฐาน JIS B2239 (10K) และ JIS B0203
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ และ น้ำมัน
• ขนาดแรงดันที่ใช้กับหัวขับวาล์วไฟฟ้า: AC100V และ AC200V
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ 10K

รหัสสินค้า
EXH100-10FCT-20A
EXH100-10FCTB-25A
EXH100-10FCTB-32A
EXH100-10FCTB-40A
EXH100-10FCTB-50A
EXH100-10FCTB-65A
EXH100-10FCTB-80A
EXH100-10FCTB-100A
EXH100-10FCTB-125A
EXH100-10FCTB-150A
EXH200-10FCT-65A
EXH200-10FCT-80A
EXH200-10FCTB-15A
EXH200-10FCTB-25A
EXH200-10FCTB-32A
EXH200-10FCTB-40A
EXH200-10FCTB-50A
EXH200-10FCTB-65A
EXH200-10FCTB-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว แรงดันไฟฟ้า

฿ 21,112.94

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 63 วัน [Rc (R)] Rc3 / 4B (20 A)-[Rc (R)] Rc3 / 4B (20 A)-AC100V

฿ 18,808.42

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 4 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1B (25 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1B (25 A)AC100V

฿ 38,856.73

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 32 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 4B (32 A)AC100V

฿ 33,069.72

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 63 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 2B (40 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 2B (40 A)AC100V

฿ 34,666.14

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 4 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2B (50 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2B (50 A)AC100V

฿ 47,703.53

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 32 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2 1 / 2B (65 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2 1 / 2B (65 A)AC100V

฿ 51,960.63

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 22 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-3B (80 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-3B (80 A)AC100V

฿ 61,006.99

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 32 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-4B (100 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-4B (100 A)AC100V

฿ 132,878.92

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 63 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-5B (125 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-5B (125 A)AC100V

฿ 156,658.85

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 53 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-6B (150 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-6B (150 A)AC100V

฿ 57,148.98

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 63 วัน [Rc (R)] Rc2 1 / 2B (65 A)-[Rc (R)] Rc2 1 / 2B (65 A)-AC200V

฿ 61,904.97

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 63 วัน [Rc (R)] Rc3B (80 A)-[Rc (R)] Rc3B (80 A)-AC200V

฿ 17,238.61

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 4 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 / 2B (15 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 / 2B (15 A)AC200V

฿ 18,808.42

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 4 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1B (25 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1B (25 A)AC200V

฿ 38,856.73

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 32 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 4B (32 A)AC200V

฿ 33,069.72

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 2B (40 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-1 1 / 2B (40 A)AC200V

฿ 34,666.14

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 12 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2B (50 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2B (50 A)AC200V

฿ 47,703.53

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 32 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2 1 / 2B (65 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-2 1 / 2B (65 A)AC200V

฿ 96,000.00

AUTOMATION VALVE 1 ชิ้น 60 วัน [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-4B (100 A)[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลน JIS-4B (100 A)AC200V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ FC200 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า