1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซ่ พลังงานชนิดเปิดและปิด แผ่นสลิท เล็ก ( โซ่ EZ) ประเภท Z045

โซ่ พลังงานชนิดเปิดและปิด แผ่นสลิท เล็ก ( โซ่ EZ) ประเภท Z045
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เพียงดัน สายไฟ เข้าไปใน แผ่นสลิท เพื่อเก็บ สายไฟ Z045 อย่างรวดเร็ว)

[คุณสมบัติ]
· สนาม เล็ก พิทช์ เสียงรบกวนต่ำ วิ่งได้อย่างราบรื่น
·การโหลด สายไฟ แบบพุช
· น้ำหนักเบา มาก - เหมาะสำหรับการจัดเก็บน้ำหนักเบา
· Bendable (จำกัด )
·โครงสร้างภายในไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย
· ประเภท "E" เป็นคานขวางที่มี แผ่นสลิท อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
· ประเภท "Z" เป็นไม้กางเขนที่มี แผ่นสลิท ด้านใน
สามารถใช้ เหล็กฉากสำหรับยึด ได้

รหัสสินค้า
Z045.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Z045.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-0450.16.12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 1018 ~ 381 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 1018 ~ 381 ~ 100สีดำเหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสอง คลองเลื่อย เดียว (แบบหมุน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ประเภทบาร์ข้าม คุณสมบัติ มาตรฐาน / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ / แรงเสียดทานต่ำ
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 9.4 จำนวนตัวแบ่งภายในราง ไม่ ขนาดความกว้างด้านใน(มิลลิเมตร) 16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) 5.5 ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 13
ปีกชนิดเปิดปิด ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน ชนิดการเสียบสายเคเบิล แผ่นสลิท ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80 วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 19

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่หากเชื่อมข้อต่อโซ่กันมากเกินไป?
ตอบ: หากเชื่อมข้อต่อโซ่กันมากเกินไประหว่างการขับเคลื่อนแนวนอน อาจเกิดการบิดหรือสร้างความเสียหายต่อรางกระดูกงูเนื่องจากน้ำหนักของสินค้าและสายจัดเก็บได้ (กรุณายืนยันกับแผนภาพความจุก่อนระบุจำนวนของข้อต่อโซ่)
คำถาม: สามารถเพิ่มหรือถอดข้อต่อโซ่ได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถเพิ่มหรือถอดข้อต่อโซ่ได้