1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางกระดูกงู พลังงานชนิดเปิดและปิดด้านนอกชนิดกลาง (E2 mini) ประเภท B15

รางกระดูกงู พลังงานชนิดเปิดและปิดด้านนอกชนิดกลาง (E2 mini) ประเภท B15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด มาตรฐานการเปิดและปิดที่ด้านเส้นรอบวงด้านนอกช่วยให้ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ภายในอยู่ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้ (B15)

[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พีวอท หนาและ กลไก สต๊อปเปอร์ สองชั้น กลไก ให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและช่วงฟรีที่ยาวนาน
·ประเภท B15 มีการเปิดและปิดแบบสแน็ปที่ด้านเส้นรอบวงด้านนอกในขณะที่ B15i มีอยู่ที่ด้านเส้นรอบวงด้านใน
· เหล็กฉากสำหรับยึด แบบรวม กับตัว แคลมป์รัดสายไฟ (อุปกรณ์เสริม)
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกต้านทานการเข้าของฝุ่น
· โซ่ พลังงานขนาดเล็กที่มีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
·สามารถดัดแบบย้อนกลับ "RBR" ได้ด้วยการหมุน เพลา ( สเปค พิเศษ)
·สอดคล้องกับช่อง ไกด์ เหล็กกล้า แบบรวม

รหัสสินค้า
B15.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1015.12P,​1015.12PZ,​1015.34P,​1015.34PZ]
B15.050.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15.050.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1050.12P,​1050.12PZ,​1050.34P,​1050.34PZ]
B15.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[105.12P,​105.12PZ,​105.34P,​105.34PZ]
B15.6.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15.6.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[106.12P,​106.12PZ,​106.34P,​106.34PZ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 13 วัน 101538 ~ 1801 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 13 วัน 101538 ~ 1801 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 13 วัน 105038 ~ 1801 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 13 วัน 105038 ~ 1801 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 13 วัน 106338 ~ 1801 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 13 วัน 106338 ~ 1801 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 58 วัน 108038 ~ 1801 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI 1 ชิ้น 58 วัน 108038 ~ 1801 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ประเภทบาร์ข้าม คุณสมบัติ มาตรฐาน
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 17 จำนวนตัวแบ่งภายในราง ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) 14
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 30.5 ปีกชนิดเปิดปิด เส้นรอบวงด้านนอก
ชนิดการเสียบสายเคเบิล สแนป (การเปิดและปิด) ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 :: 120
วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 32