(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับสินค้าชนิดโมดูลาร์ มีอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อตัวสินค้าและท่อเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับฟิลเตอร์ ตัวปรับความดัน ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น และสวิตช์ความดันแบบโมดูลาร์ชุดอื่น ๆ ฯลฯ
· ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อ
· ในระหว่างงานซ่อมบำรุง สามารถถอดอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวได้โดยไม่ต้องถอดท่อ
[การใช้งาน]
· ประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อ
รหัสสินค้า |
---|
A100-6-W |
A100-6-W-B11W |
A100-10-W |
A100-10-W-B11W |
A400-8-W-B31W |
A400-8-W-B41W |
A400-15-W |
A400-15-W-B31W |
A400-15-W-B41W |
A400-20-W-B41W |
A400-25-W-B41W |
A800-20-W |
A800-20-W-B81W |
A800-32-W |
A800-32-W-B81W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่นที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.37 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 8 | ซีรีส์ 1000 | ||
฿ 646.48 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 8 | ซีรีส์ 1000 | ||
฿ 337.37 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 2 | ซีรีส์ 1000 | ||
฿ 646.48 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC3 / 8 | ซีรีส์ 1000 | ||
฿ 726.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | ซีรีส์ 2000, 3000 | ||
฿ 780.99 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 4 | ซีรีส์ 4000 | ||
฿ 403.39 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 2 | ซีรีส์ 2000, 3000 | ||
฿ 726.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 2 | ซีรีส์ 2000, 3000 | ||
฿ 726.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 2 | ซีรีส์ 4000 | ||
฿ 780.99 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC3 / 4 | ซีรีส์ 4000 | ||
฿ 4,850.75 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 | ซีรีส์ 4000 | ||
฿ 1,250.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | RC3 / 4 | ซีรีส์ 6000, 8000 | ||
฿ 1,757.21 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC3 / 4 | ซีรีส์ 6000, 8000 | ||
฿ 1,345.01 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc1 1/4 | ซีรีส์ 6000, 8000 | ||
฿ 1,757.21 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc1 1/4 | ซีรีส์ 6000, 8000 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อื่น ๆ | รายละเอียดชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ชุดอะแดปเตอร์ท่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง