(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อัตราการไหลขนาดใหญ่ทางเข้าของน้ำหล่อเย็นสำหรับแม่พิมพ์ อัตราการไหล เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่า มีส่วนช่วยในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
· "K3 series" และ "K4 series" ได้รับการเพิ่มเข้ามาใหม่ใน "แม่พิมพ์ ข้อต่อ series" เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการปรับปรุงที่ใช้ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ สามารถใช้สำหรับระบายความร้อนด้วย แม่พิมพ์ และ น้ำมัน การทำความร้อน
· อัตราการไหล เป็นสองเท่าของประเภททั่วไป ท่อระบายความร้อนโลหะที่ปรับปรุงใหม่ช่วยลดเวลาในการ งานขึ้นรูป มาก
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ซึ่งสามารถใช้แม่พิมพ์ที่มีช่วง พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำแคบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใช้ การออกแบบ แขนยาว
·สามารถติดและถอดออกได้โดยใช้ปลั๊กเสียบใน แม่พิมพ์
·เชื่อมต่อและปลดการเชื่อมต่อท่อน้ำหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ(นิ้ว) | 3/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K3-03PH-BRS ในชุด ข้อต่อ แม่พิมพ์ , K3 series, ทองเหลือง, PH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง