1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน, ก้านหัวจับชนิดปิด (วิธีติดตั้งสกรู 2 ตัว)

มือจับชิ้นงาน, ก้านหัวจับชนิดปิด (วิธีติดตั้งสกรู 2 ตัว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,937.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับลมสแตนเลสน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กมาก
· จับยึดได้มั่นคงด้วยสต๊อปเปอร์หยุดงาน
· ชนิดลอยตัวสามารถใช้สต๊อปเปอร์หยุดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียที่เกิดจากแรงขับ
· ทรงกรงเล็บ: ชนิด K มีช่องว่างกรงเล็บตามธรรมชาติ
· ไม่ต้องกังวลเรื่องการเยื้องศูนย์ด้วยการจัดตำแหน่ง R

รหัสสินค้า
CHM08AASSALE
CHM11AAS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม เปิดนิ้ว A1
(องศา)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)

฿ 2,937.29

฿ 1,599.35

ROBOT PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200.080.08

฿ 3,423.48

ROBOT PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 160.200.20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกประเภท สวิง จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง รูปทรง ทรงกระบอก วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) มุม ปิดของนิ้ว A2(องศา) 9
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่ กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.7 รูปทรง โฮลเดอร์ ติด ประเภทก้าน รูปทรง นิ้วกริป มือจับชิ้นงาน วิธีติดตั้งสกรู 2