(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ LM ขนาดมาตรฐาน ที่สามารถใช้ได้จากทุกตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
·ร่องวิ่งของลูกบอล มีมุมหน้าสัมผัส 45° เพื่อให้สามารถรับโหลดได้เท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ที่จะเกิดกับบล็อค LM
ทำให้สามารถใช้งานได้จากทุก ตำแหน่ง และในการใช้งานที่หลากหลาย
·การจัดสมดุล สำหรับร่องวิ่งทั้ง 4 ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการพรีโหลด เพียงพอ ช่วยให้คุณเพิ่มความแข็งแรง ใน 4 ทิศทางได้อย่างง่ายดาย
·ด้วยความสามารถในการจัดตำแหน่งตัวเอง ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ THK ในส่วนการประกอบร่องโค้ง (DF set)
ทำให้สามารถชดเชยค่าผิดพลาดในการติดตั้งได้ แม้มีการพรีโหลดก็ตาม นอกจากนี้ยังให้การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่ราบรื่น และมีความแม่นยำสูง
·ไม่มีการลื่นไถลของลูกบอลที่ จากการพรีโหลด หรือโหลดแนวเยื้องศูนย์อื่นๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะราบรื่น นอกจากนี้ความ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ ในระยะ ระยะเวลา อันยาวนาน
· บล็อค LM ราง LM และลูกบอลทั้งหมดเป็น สแตนเลส
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท (ไม่รวม HSR8, 10 และ 12)
รหัสสินค้า |
---|
HSR65CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L |
HSR65CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L |
HSR65CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L |
HSR65CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L |
HSR65CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L |
HSR65HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65HB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L |
HSR65HB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65HB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L |
HSR65HB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L |
HSR65LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L |
HSR65LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[263-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L |
HSR65R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L |
HSR65R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L |
HSR65YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR65YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L |
HSR65YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[203-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ประเภท บล็อค | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | ช่องว่างในแนวรัศมี | เกรดความแม่นยำ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C (N) | แรงประเมิน พิกัดสถิต Co (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 142 | 110 | 170 | 186 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | รูเกลียว | 6 | M16 | - | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | กว้าง | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 142 | 110 | 170 | 245.5 | เจาะรู | 6 | - | 16 | ลำแสงทะลุ | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 76 | 120 | 126 | 245.5 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 76 | 120 | 126 | 245.5 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 76 | 120 | 126 | 245.5 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 263 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 249000 | 323000 | 9810 | 9810 | 8790 | 76 | 120 | 126 | 245.5 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 206.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 76 | 70 | 126 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 76 | 70 | 126 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 76 | 70 | 126 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 76 | 70 | 126 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 20 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 35 | 85 | 124.5 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 22 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | ปกติ | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 35 | 85 | 124.5 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 22 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด มาตรฐาน | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 35 | 85 | 124.5 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 22 | 147 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 37 วัน | 203 ~ 3000 | มาตรฐาน | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | เกรด / เกรด งานละเอียด / เกรด งานละเอียด สูง / เกรด งานละเอียด สูงเป็นพิเศษ | 195000 | 228000 | 5080 | 5080 | 6200 | 35 | 85 | 124.5 | 186 | รูเกลียว | 4 | M16 | - | 22 | 147 |
กำลังโหลด …
ความกว้างราง W1(มิลลิเมตร) | 63 | ความสูงในการติดตั้งM(มิลลิเมตร) | 90 | ประเภท ราง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | แบบเซ็ท | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | 65 | บริวาร | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
Block Mounting Hole Diameter | 16 | Rail Mounting Hole Pitch(mm) | 150 | Rail Mounting Hole Diameter | 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง