(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
HSAD-CX-316L-1.0SX8A |
HSAD-CX-316L-1.0SX10A |
HSAD-CX-316L-1.0SX15A |
HSAD-CX-316L-1.5SX8A |
HSAD-CX-316L-1.5SX10A |
HSAD-CX-316L-1.5SX15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID d (d1) (Ø) | ID d2 (Ø) | ขนาด ท่อเหล็ก 2 | อุปกรณ์แปลงสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,218.03 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 10.5 | 8A | 13.8 | 1.0S | ||
฿ 1,959.18 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 14 | 10A | 17.3 | 1.0S | ||
฿ 1,960.40 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 17.5 | 15A | 21.7 | 1.0S | ||
฿ 2,101.49 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35.7 | 10.5 | 8A | 13.8 | 1.5S | ||
฿ 1,993.40 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35.7 | 14 | 10A | 17.3 | 1.5S | ||
฿ 1,958.73 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35.7 | 17.5 | 15A | 21.7 | 1.5S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | หัวแปลงสาย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | อุปกรณ์แปลงสายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L |
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง | การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง