(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | 180° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ |
การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | ID d (d1)(Ø) | 35.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D(φ) | 1.5S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 18BND-W-316L-1.5S ในชุด ประเภทการเชื่อมโค้งงอ 180 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง