1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สามทางตัวทีเฟอร์รูลคอต่ำ

สามทางตัวทีเฟอร์รูลคอต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,650.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส

รหัสสินค้า
TEEV-3C-316L-1.0S
TEEV-3C-316L-1.5S
TEEV-3C-316L-2.0S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID d (d1)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D
(φ)

฿ 4,650.29

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 231.0S

฿ 5,210.06

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 35.71.5S

฿ 6,126.26

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 47.82.0S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D 1.0S ถึง 2.0S วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS316L เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ
การจัดการผิวหน้า การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) สำหรับพอร์ตทั้งหมด คอ ข้อต่อสามทางที ตาไก่แบบสั้น