(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงกระแทกถูกดูดซับด้วยกลไกเฉพาะ โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกนั้นดีกว่าสำหรับการเคลื่อนที่ความเร็วสูงและการหยุดชิ้นงานที่ตกลงมาอย่างอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับ NCK
· หยุดสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย ช่วยขยายวงจรการผลิต
· ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักร เพิ่มสภาพแวดล้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
[การใช้งาน]
· โต๊ะ, หุ่นยนต์, การสับเปลี่ยน (การสับเปลี่ยนทิศทาง), โรลโอเวอร์, ชิ้นส่วนงานกดอัด และแกนกลางแม่พิมพ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การก่อสร้าง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | locknut | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 726.10 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 990.13 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 847.12 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,111.15 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 968.13 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,250.51 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,452.19 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,756.57 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 3,307.79 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 3,562.19 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,653.90 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,108.64 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 21 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 1,936.27 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,218.64 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 5,076.36 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 5,123.03 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,097.63 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,442.33 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,097.63 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 1225.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 2,442.33 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 1225.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 3,791.85 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 63.7 | 2.5 | 157.4 | 4600 | 30 | 20 | 1300 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 3,388.46 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 3,791.85 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 5,244.04 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 6,208.78 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 6,736.58 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 7,164.18 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 9,068.03 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 60 | M40 | 40 | 294 | 3 | 257.1 | 9000 | 68 | 7 | 2100 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 9,636.42 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 60 | M40 | 40 | 294 | 3 | 257.1 | 9000 | 68 | 7 | 2100 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 8,430.82 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 21 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M40 | 40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75 | 5 | 2000 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 8,955.22 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M40 | 40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75 | 5 | 2000 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 10,413.04 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 21 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M45 | 45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | ไม่มี | ต้นแบบ | ||
฿ 11,241.76 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M45 | 45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | มี | ต้นแบบ | ||
฿ 867.66 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,236.55 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,080.36 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,366.72 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,262.58 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,570.64 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบอยู่กับที่] แบบไม่ แบบปรับได้ | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 1,861.33 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,191.07 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 3,542.28 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 4,195.60 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,078.27 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,408.01 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,347.27 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,655.33 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 5,406.10 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 5,844.33 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,585.91 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,959.04 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,585.91 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 1225.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 2,959.04 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 1225.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 3,996.01 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 63.7 | 2.5 | 157.4 | 4600 | 30 | 20 | 1300 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 4,434.22 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 63.7 | 2.5 | 157.4 | 4600 | 30 | 20 | 1300 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 3,996.01 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 4,059.70 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 6,078.61 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 6,647.00 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 7,683.97 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 8,252.34 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 9,506.25 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 60 | M40 | 40 | 294 | 3 | 257.1 | 9000 | 68 | 7 | 2100 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 9,233.84 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 60 | M40 | 40 | 294 | 3 | 257.1 | 9000 | 68 | 7 | 2100 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 9,506.25 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M40 | 40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75 | 5 | 2000 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 10,074.63 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M40 | 40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75 | 5 | 2000 | มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 10,851.27 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M45 | 45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | ไม่มี | รูปทรงหน้าแปลน | ||
฿ 10,706.46 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด แบบปรับได้ | 70 | M45 | 45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | มี | รูปทรงหน้าแปลน |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ใช้ออริฟิส | ออริฟิส เดียว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ปลาย ฝาปิด | มี |
(ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง