(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งทรงกระบอก เซอร์เม็ต G (55M) ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมของ ตลับลูกปืน/รองลื่น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสถานที่ที่ไม่ น้ำมัน การหล่อลื่น เนื่องจากอุณหภูมิสูง
·มี วัสดุ สำหรับ กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
55M-11 |
55M-15 |
55M-18 |
55M-23 |
55M-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.43 ฿ 70.89 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 11 | 21 | ||
฿ 543.98 ฿ 225.37 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | วันที่ 31 | ||
฿ 313.34 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18 | 21 | ||
฿ 650.22 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 23 | วันที่ 31 | ||
฿ 871.12 ฿ 414.04 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | วันที่ 31 | วันที่ 31 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 250 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง