(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิลเลอร์ที่ทนต่อการขัดถู / ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ถูกแทงด้วย สารหล่อลื่น ตัน
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก วัสดุฐาน ของ เรซิ่น โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน
·ใช้งานได้เต็มที่โดยไม่ต้องใช้ การหล่อลื่น
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตอยู่ในระดับต่ำเมื่อเริ่มต้นป้องกันการลื่นไถลระหว่างการทำงาน
·มีคุณสมบัติ ทนการเสียดสี และรักษา สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำภายใต้สภาวะความเร็วสูง
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง จากอุณหภูมิต่ำไปสูง
·มี ทนสารเคมี เหนือกว่าและเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
·โลหะ ยืดหยุ่น (เช่น อะลูมิเนียม) สามารถใช้สำหรับเพลาผสมพันธุ์ได้
·ความ ความสามารถในการตัดเฉือน และ ความนำไฟฟ้า ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
77M-5 |
77M-7 |
77M-9 |
77M-12 |
77M-14 |
77M-19 |
77M-24 |
77M-28 |
77M-38 |
77M-58 |
77M-68 |
77M-88 |
77M-98 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,329.23 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 500 | ||
฿ 1,495.29 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 500 | ||
฿ 1,407.71 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 9.6 | 500 | ||
฿ 1,868.85 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 12.5 | 500 | ||
฿ 2,281.87 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 14.4 | 500 | ||
฿ 3,530.32 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 63 วัน | - | 19.2 | 500 | ||
฿ 5,202.58 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 | 500 | ||
฿ 7,571.61 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 28.8 | 500 | ||
฿ 14,074.84 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 38.4 | 500 | ||
฿ 7,200.00 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 58 | 100 | ||
฿ 8,547.10 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 68 | 100 | ||
฿ 12,077.42 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 88 | 100 | ||
฿ 14,771.61 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 98 | 100 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -200 :: 200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง