(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คงสภาพฟิล์มน้ำมันดีเยี่ยมและมีความต้านทานการเสียดสี/การยืดตัวที่เหนือกว่าสามารถลดจำนวนครั้งในการหล่อลื่นลงได้เป็นอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· เลือก Part No. ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง / ความยาวเป็นขนาดที่ร่างโดยประมาณ
· ตรวจสอบว่ามีการเติมน้ำมันหลังการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรและก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
30M-15 |
30M-21 |
30M-23 |
30M-25 |
30M-27 |
30M-31 |
30M-33 |
30M-35 |
30M-37 |
30M-40 |
30M-43 |
30M-45 |
30M-47 |
30M-50 |
30M-55 |
30M-60 |
30M-65 |
30M-70 |
30M-80 |
30M-90 |
30M-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.39 ฿ 201.30 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 150 | ||
฿ 469.93 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 21 | 200 | ||
฿ 586.86 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 23 | 200 | ||
฿ 697.04 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 200 | ||
฿ 754.59 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 27 | 200 | ||
฿ 949.06 | OILES BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | วันที่ 31 | 200 | ||
฿ 1,117.27 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 33 | 200 | ||
฿ 1,196.90 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | 200 | ||
฿ 1,339.92 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 37 | 200 | ||
฿ 1,514.57 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 200 | ||
฿ 1,724.52 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 43 | 200 | ||
฿ 1,824.71 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | 200 | ||
฿ 2,019.77 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 200 | ||
฿ 2,229.79 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 200 | ||
฿ 2,723.28 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 55 | 200 | ||
฿ 3,134.29 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | 200 | ||
฿ 3,719.10 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 65 | 200 | ||
฿ 4,331.02 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 70 | 200 | ||
฿ 6,254.62 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 80 | 250 | ||
฿ 7,754.70 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 90 | 250 | ||
฿ 9,226.96 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 100 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โลหะ | น้ำมัน ที่มี เหล็กหล่อ เจริญเติบโต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง