(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืน/รองลื่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สองชั้นที่เติม น้ำมัน ด้วยโลหะด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำและความ พิกัดน้ำหนัก ดีเยี่ยม
·แสดงให้เห็น ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในการใช้งานที่องค์ประกอบของเมมเบรน น้ำมัน เป็นเรื่องยากเช่น การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก การเคลื่อนที่แบบสั่นการสตาร์ทและการหยุดบ่อยๆเป็นต้น
· ตลับลูกปืน/รองลื่น มีผนังบางช่วยให้ การออกแบบ กะทัดรัด
·เสถียรภาพมิติที่เหนือกว่าความแข็งแรงเชิงกลและ การนำความร้อน
· พื้นผิว เลื่อนมีชั้น เรซิ่น
กำลังโหลด …
วัสดุ | LFหลายชั้น | วัสดุ LF หลายชั้น | PTFE ด้วยโลหะด้านหลัง | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 500 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 49 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.65 |
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 3.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง