(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เราได้รับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำซึ่งมีความเสถียรและมี ความทนทาน เป็นเลิศในสภาพแวดล้อมการจ่าย น้ำมัน
วัสดุ | LFหลายชั้น | วัสดุ LF หลายชั้น | สารเติมแต่งที่ทนต่อการขัดถูกระจายบรอนซ์ซินเทอร์และโลหะด้านหลัง | การหล่อลื่น | การ การหล่อลื่น ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 2.5 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 500 |
ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 50 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 1 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 3.26 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMDP-25100 ในชุด แผ่นเพลท เหนียว (TMDP)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง