(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในพื้นที่รับ โหลดไฟฟ้า สูงและความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.63 ฿ 906.83 | OILES SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 18 | 100 | ||
฿ 1,996.87 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 125 | ||
฿ 2,234.37 | OILES SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 150 | ||
฿ 1,410.35 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18 | 75 | ||
฿ 2,003.07 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 100 | ||
฿ 2,265.74 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | 125 | ||
฿ 2,523.83 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | 150 | ||
฿ 1,672.41 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 75 | ||
฿ 2,673.01 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 35 | 150 | ||
฿ 3,414.07 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 35 | 200 | ||
฿ 4,044.63 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 250 | ||
฿ 4,588.63 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 35 | 300 | ||
฿ 5,197.57 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 35 | 350 | ||
฿ 2,268.84 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 38 | 100 | ||
฿ 2,603.54 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | 125 | ||
฿ 3,026.19 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | 150 | ||
฿ 1,826.84 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 38 | 75 | ||
฿ 2,531.58 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 48 | 100 | ||
฿ 2,869.39 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 48 | 125 | ||
฿ 3,322.95 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 48 | 150 | ||
฿ 1,905.68 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 75 | ||
฿ 2,934.99 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 100 | ||
฿ 3,627.30 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 | 150 | ||
฿ 4,469.70 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 | 200 | ||
฿ 5,335.18 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 | 250 | ||
฿ 6,171.22 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 300 | ||
฿ 8,262.33 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | 400 | ||
฿ 4,624.28 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 150 | ||
฿ 5,801.86 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 200 | ||
฿ 6,774.12 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 75 | 250 | ||
฿ 8,015.16 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 300 | ||
฿ 10,610.06 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 400 | ||
฿ 12,565.19 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 75 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบโลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | ฝัง สารหล่อลื่น แบบ ทองเหลือง / ตัน ดึงสูง | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 |
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง