(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท สึกสำหรับ ตลับลูกปืน ที่ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ทุกทิศทาง
[คุณสมบัติ]
·ผนังบาง 5 มม. ชนิด # 2000 (CWT)
· ตลับลูกปืน หลายชั้นแบบคอมโพสิตที่มี พื้นผิว เลื่อนทำจาก วัสดุ เผาผนึก พิเศษและโลหะด้านหลังทำจาก เหล็กกล้า
· สารหล่อลื่น ตัน กระจายตัวช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้และให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับการเคลื่อนไหวเพียงนาทีเดียว
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·ความ พิกัดน้ำหนัก ยอดเยี่ยมลักษณะความเร็วและ ทนการเสียดสี
·มาพร้อมกับ สกรู หัวเทเปอร์ ฝาครอบ แบบ รูหกเหลี่ยม เฉพาะด้าน สำหรับยึด CWT
รหัสสินค้า |
---|
CWT-100150 |
CWT-2250 |
CWT-2275 |
CWT-28100 |
CWT-28150 |
CWT-2875 |
CWT-38100 |
CWT-38150 |
CWT-3850 |
CWT-48100 |
CWT-4875 |
CWT-75100 |
CWT-75125 |
CWT-75150 |
CWT-7575 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,120.00 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 150 | ||
฿ 1,184.13 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 22 | 50 | ||
฿ 1,328.52 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 75 | ||
฿ 1,530.97 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | 100 | ||
฿ 1,790.71 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 28 | 150 | ||
฿ 1,386.97 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 75 | ||
฿ 1,617.68 ฿ 957.83 | OILES SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 38 | 100 | ||
฿ 1,906.45 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 38 | 150 | ||
฿ 1,328.52 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | 50 | ||
฿ 1,733.42 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 48 | 100 | ||
฿ 1,560.00 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 48 | 75 | ||
฿ 2,137.55 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 100 | ||
฿ 2,426.71 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 75 | 125 | ||
฿ 2,715.48 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 150 | ||
฿ 1,848.39 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบโลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 5 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 24.5 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 |
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.63 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง